arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCE 260-81 A6-SV60°

ROTA NCE 260-81 A6-SV60°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 808034

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin de tour automatique allégé
  • Perçage: 81 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 4.9 mm
  • Course du piston: 21 mm
  • Force de serrage max.: 130 kN
  • Force d'actionnement max.: 45 kN
  • Vitesse de rotation max.: 4500 1/min
  • Poids: 28.9 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 6
Dentatura 1.5 mm x 60°
Numero di giri max. [1/min] 4500.0
Forza di serraggio max. [kN] 130.0
Forza di azionamento max [kN] 45.0
Corsa/griffa [mm] 4.9
Corsa del pistone (H) [mm] 21.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.235
Peso [kg] 28.9

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso