JBM-ST 251
Barres de mors en acier
ID 114181
JBM-ST 251, Barres de mors en acier
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 3.0 mm x 60°
- Largeur de rainure: 25 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres barres de mors de différentes hauteurs et largeurs, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Groupe de produit | Barres de mors en acier |
|---|---|
| Denture | 3.0 mm x 60° |
| Largeur de la fente N [mm] | 25.0 |
| Largeur B [mm] | 75.0 |
| Hauteur H [mm] | 115.0 |
| Longueur L [mm] | 420.0 |
| Matériau | Acier 16MnCr5 de cémentation |
| m/pièce [kg] | 27.56 |