arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NJ 103 gesägt/sawn Illustration similar

NJ 103 gesägt/sawn

Single T-nut

ID 146002

NJ 103 gesägt/sawn, Single T-nut

Product features:
  • Groove width: 16 mm
  • Max. tightening torque: 70 Nm
  • Delivery unit: 1 piece
Tools:
  • Does this T-nut fit on my lathe chuck? In order to find the right T-nut for your lathe chuck, click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Grupo de productos Tuerca T sencilla
Ancho de la ranura N [mm] 16.0
Anchura B [mm] 22.4
altura H [mm] 21.5
Altura H1 [mm] 8.5
Longitud L [mm] 22.7
Tornillo cil. M12 x 30
Par de apriete máx. admisible [Nm] 70.0
1 pieza de tuerca en T combinada = 2 piezas de tuerca en T individuales
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)