arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZAJ-ST 30-3 Illustration similaire

SZAJ-ST 30-3

Mors à crocs durs pour le serrage de barre

ID 175512

SZAJ-ST 30-3, Mors à crocs durs pour le serrage de barre
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage de barre
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 21
Largeur B [mm] 50
Hauteur H [mm] 50
Profondeur de serrage T [mm] 43
Entre-axe des trous b [mm] 30
Vis M16
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 3.4