SZI 25-17
Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
ID 123180
SZI 25-17, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 17 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Groupe de produit | Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage |
|---|---|
| Denture | 1/16" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 17.0 |
| Largeur B [mm] | 35.0 |
| Hauteur H [mm] | 55.0 |
| Longueur L [mm] | 95.1 |
| Profondeur de serrage T [mm] | 25.0 |
| Butée de pièce filetée G | M6 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 22.0 |
| Vis | M12 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
| m/jeu [kg] | 1.9 |