SZKI 264
内径夹持用硬 爪夹持
ID 166161
SZKI 264, 内径夹持用硬 爪夹持
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 十字槽
- 槽宽度: 12 mm
- 通道宽度: 20 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
技术细节
| Product group | Hard Claw Jaws for I.D. Clamping |
|---|---|
| Serration | Tongue and groove |
| Slot width N [mm] | 12.0 |
| Tab width S [mm] | 20.0 |
| Width B [mm] | 40.0 |
| Height H [mm] | 55.0 |
| Height H1 [mm] | 50.0 |
| Length L [mm] | 73.0 |
| Clamping depth T [mm] | 25.0 |
| Thread workpiece stop G | M6 |
| Hole spacing b [mm] | 40.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 2.2 |