SZAU 250
Mordazas de garra universales
ID 1470620
SZAU 250, Mordazas de garra universales
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Détails techniques
| Grupo de productos | Mordazas de garra universales |
|---|---|
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 21.0 |
| Anchura B [mm] | 50.0 |
| altura H [mm] | 55.0 |
| Longitud L [mm] | 86.0 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 25.0 |
| Perno de apoyo roscado G | M6 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 45.0 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 3.06 |