arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRK 90 Abbildung ähnlich

SRK 90

Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl

Ident.-Nr. 136116

SRK 90, Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Kreuzversatz
  • Stegbreite: 5 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere passende Aufsatzbacken in unterschiedlichen Abmaßen! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Verzahnung Kreuzversatz
Stegbreite S [mm] 5.0
Stegbreite S1 [mm] 12.0
Breite B [mm] 25.0
Höhe H [mm] 27.0
Höhe H1 [mm] 22.2
Höhe H2 [mm] 21.5
Länge L [mm] 44.0
Lochabstand a [mm] 25.0
Schrauben M6
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Satz [kg] 0.52