arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
2 SWKK 125 유사 그림

2 SWKK 125

직선형 소프트 탑 죠, 강철 재질

ID 126100

2 SWKK 125, 직선형 소프트 탑 죠, 강철 재질

제품 특징:
  • 톱니: 텅앤그루브
  • 홈의 폭: 16 mm
  • 경로 너비: 14 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 2 피스
도구:
  • 다른 크기의 상단 죠를 찾아보세요! "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
Product group Straight soft top jaws, made of steel
Serration Tongue and groove
Slot width N [mm] 16.0
Tab width S [mm] 14.0
Width B [mm] 40.0
Height H [mm] 48.0
Height H1 [mm] 45.5
Height H2 [mm] 45.0
Length L [mm] 60.0
Hole spacing a [mm] 31.0
Screws M12
Material Steel 16MnCr5 suitable for case hardening
m/set [kg] 1.5