PNK-S 400-1
Assemblages de mors palonné
ID 190568
PNK-S 400-1, Assemblages de mors palonné
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Denture oblique
- Unité de livraison: 1 pièce
- Etendue de la livraison: PT-FR 400-1, ID-Nr. 191513PB 400-1, ID-Nr. 192110SP 400-1, ID-Nr. 194108SP 400-2, ID-Nr. 194109
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Groupe de produit | Assemblages de mors palonné |
|---|---|
| Denture | Denture oblique |
| Largeur B [mm] | 150.0 |
| Largeur B1 [mm] | 32.0 |
| Hauteur H [mm] | 99.0 |
| Longueur L [mm] | 125.0 |
| Profondeur de serrage T [mm] | 50.0 |
| Butée de pièce filetée G | M8 |
| m/pièce [kg] | 3.7 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.