arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSR mini 100

NSR mini 100

Robot couplings

ID 471960

Module robot pour système de bridage au point zéro

Caractéristiques des produits :
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
  • Fonction de nettoyage intégrée
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 100 x 39,5 x 38 mm
  • Effort de plaquage: 1 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 4 kN
  • Moment max. Mx: 75 Nm
  • Moment max. Mz: 200 Nm
  • Répétabilité: < 0.02 mm
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 0.4 kg
Longueur [mm] 100.0
Largeur [mm] 39.5
Effort de plaquage [kN] 1.0
Force de plaquage avec turbo [kN] 4.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Répétabilité [mm] < 0.02
Moment Mx max. [Nm] 75.0
Moment Mz max. [Nm] 200.0
Poids [kg] 0.4

Etendue de la livraison
Module robot, vis de fixation, vis d'ajustage, joints toriques, manuel d'utilisation ; détecteurs de proximité non inclus