arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE3 99-V1

NSE3 99-V1

Modules de bridage

ID 1440336

Module de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
  • Protection anti-rotation deux voies 90°
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø99 x 56 mm
  • Effort de plaquage: 5 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 18 kN
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 2.4 kg
Diameter [mm] 99.0
Pull-down force [kN] 5.0
Pull-down force with turbo [kN] 18.0
Unlocking pressure [bar] 6.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Weight [kg] 2.4

Scope of delivery
Clamping module, mounting screws, fitting screws, O-rings, cover caps, operating manual; without clamping pins, without indexing pins