arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PAL A 599 x 159

PAL A 599 x 159

Clamping pallets without clamping devices

ID 471033

Clamping pallet standard

Product features:
  • Top side for customer's finishing
  • Bottom three-way clamping pins SPx 40
Technical data:
  • Dimensions: 599 x 159 x 25 mm
  • Material: Aluminum
  • Plane parallelism: 0.05 mm
  • Weight: 7.4 kg
Longueur [mm] 599.0
Largeur [mm] 159.0
Hauteur H [mm] 25.0
Matériau Aluminium
Parallélisme [mm] 0.05
Poids [kg] 7.4

Etendue de la livraison
Palettes de bridage, tirette, poignées aluminium