arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MES3 150-2

MES3 150-2

Estensioni standard per modulo

ID 1337152

Estensione standard per altezza modulo

Caratteristiche del prodotto:
  • Parte superiore del modulo di serraggio a una via NSE3 138-V1
  • Perni di serraggio a due vie inferiori SPx 40
  • Funzione Turbo
  • Modulo di protezione anti-rotazione a due vie a 90°
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 338 x 138 x 150 mm
  • Forza traente: 8 kN
  • Forza traente con funzione turbo: 28 kN
  • Pressione di sbloccaggio: 6 bar
  • Peso: 24.9 kg
Lunghezza [mm] 338.0
Larghezza [mm] 138.0
Altezza H [mm] 150.0
Forza traente [kN] 8.0
Forza traente con funzione turbo [kN] 28.0
Pressione di sbloccaggio [bar] 6.0
Peso [kg] 24.9

La fornitura comprende
Estensione standard per modulo, perno di serraggio per estensione standard per modulo, nipplo sigillante, istruzioni per l'uso; senza perno di serraggio per pallet, senza perno di indexaggio per pallet