SPB-B 40
Spannbolzen
ID 1398346
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzen mit Durchgangsbohrung
- Positionierbolzen
- Zentrierdurchmesser: 25h6
- Haltekraft M16: 75 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Détails techniques
| Haltekraft M16 [kN] | 75.0 |
|---|---|
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Variante | Positionierbolzen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Lieferumfang
Spannbolzen; ohne Ausgleichsschraube