KSP3 100-SM IOL
Morsas acionadas com sensores
ID 1591474
Morsa acionada com sensores na versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Design sensorial
- Controle via IO-Link
- Fixação centralizada
- Curso padrão
- Monitoramento da posição da castanha via IO-Link
- Monitoramento de pressão aberto/fixado via IO-Link
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 100 x 100 x 69,2 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 18 kN
- Curso por castanha: 2 mm
- Máx. altura da castanha: 60 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de operação: 2 - 9 bar
- Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 1000 cm³
- Unidade de comando de tensão operacional: 24 V DC
- Tempo de fechamento/abertura: 0.2 s
- Peso: 4 kg
Détails techniques
| Slag per klem [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 18.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 9.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 60.0 |
| Afstand H [mm] | 16.0 |
| Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 0.2 |
| Gewicht [kg] | 4.0 |
Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, passchroeven, klembussen, gebruiksaanwijzing; zonder rigide contact voor integratie in de machinebediening