arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MFRS-A1-050 500 x 315

MFRS-A1-050 500 x 315

Chucks magnéticos con tecnología cuadripolar

ID 423412

Tecnología de sujeción magnética estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2025-12-05
  • Sustituido por: 1594946
Propiedades del producto:
  • Mesas magnéticas electropermanentes
  • Técnica: Polo cuadrado
  • Tipo de imán: ALNiCO + Neodym
  • Con indicador de estado patentado en la mesa magnética para visualizar el estado de sujeción (rojo/verde)
  • Sin ciclo de magnetismo residual bajo
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 500 x 315 x 66 mm
  • Tamaño de polo: 50 x 50 mm
  • Número de polos: 24 (rosca de polo M8)
  • Máx. fuerza de retención por polo: 3.93 kN
  • Máx. fuerza de retención total: 94.2 kN
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 75 kg
Conexión eléctrica:
  • Conexión rápida con cubierta
  • Posición de conexión rápida: A (posición estándar)
  • Número de canales: 1
  • Conexión: 4-PIN
  • Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
  • Índice de protección: 67
L [mm] 500.0
B [mm] 315.0
H [mm] 66.0
최대 클램핑 포스 [kN] 94.0
기둥 수 24.0
연결 4-PIN
채널 수 1.0
주 전압 400 V / 460 V
최소 공작물 두께 [mm] 8.0
중량 [kg] 75.0

제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언; 제어 장치 및 폴 연장 불포함