arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MFRS-A2-050 315 x 315

MFRS-A2-050 315 x 315

Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie

ID 1303988

Standaard magnetische klemtechnologie

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2025-10-24
  • Vervangen door: 1594975
Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat elektropermanent
  • Technologie: Vierkante stang
  • Type magneet: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
  • Zonder lage restmagnetismecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: 315 x 315 x 86 mm
  • Poolmaat: 50 x 50 mm
  • Aantal polen: 16 (M8-pooldraad)
  • Max. houdkracht per pool: 3.93 kN
  • Max. totale houdkracht: 62.8 kN
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 65 kg
Elektrische aansluiting:
  • Snelle aansluiting met afdekplaat
  • Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
  • Aantal kanalen: 1
  • Aansluiting: 4-PIN
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse: 67
L [mm] 315.0
B [mm] 315.0
H [mm] 86.0
Max. Spannkraft [kN] 63.0
Anzahl Pole 16.0
Anschluss 4-PIN
Anzahl Kanäle 1.0
Netzspannung 400 V / 460 V
Min. Werkstückdicke [mm] 13.0
Gewicht [kg] 65.0

Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung; ohne Steuereinheit, ohne Polverlängerungen