arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GWU-S 100-35 Illustration similaire

GWU-S 100-35

Jeu de cales

ID 1394226

Jeu de cales

Caractéristiques des produits :
  • Jeu de supports de pièce – largeur 100 mm
  • Composée de cinq paires de sous-couches de pièces
  • Hauteurs = 12, 20, 25, 30, et 32 mm.
  • Fixation magnétique
  • Adapté pour mors du système H = 35 mm.
Caractéristiques techniques :
  • Précision de la hauteur: 0.01 mm
  • Profondeur: 2.5 mm
  • Largeur: 100 mm
  • Poids: 0.4 kg
Width [mm] 100.0
Height [mm] 12.0
Weight [kg] 0.4

Scope of delivery
Workpiece Supports Set