arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CNC SDC SK 40 Ø1-16x80 Ilustração semelhante

CNC SDC SK 40 Ø1-16x80

Mandris curtos CNC

ID 204467

In stock
CNC SDC SK 40 Ø1-16x80, Porta-ferramentas
  • Mandris curtos CNC
  • Série: Mandris curtos CNC
  • Interface do porta-ferramentas: SK 40
  • Comprimento de projeção: 80 mm
  • Grau de balanceamento: G6,3 a 18.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Incluindo chave sextavada
Technologie CNC Kurzbohrfutter
Baureihe CNC Kurzbohrfutter
Werkzeughalterschnittstelle SK 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 1.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 50.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 80 mm / 3.1"
Auskraglänge L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 60.9
Gewicht [kg] 1.46
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft

Wuchtgüte
G6,3 bei 18.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Geeignet für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen

Lieferumfang
Inklusive Innensechskantschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich