arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51 Similar a la imagen

AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51

Adaptador vástago roscado, cilíndrico

ID 1313730

AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51, Portaherramientas
  • Adaptador vástago roscado, cilíndrico
  • Serie: Adaptador vástago roscado, cilíndrico
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M8
  • Longitud de proyección: 51 mm
  • Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
기술 스레드 몸체 어댑터 원통형
시리즈 스레드 몸체 어댑터 원통형
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
스레드 고정 볼트 G M8
D2 [mm] 13.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 25.0
중량 [kg] 0.685
냉각수 방수

버전
클램핑 나사 결합 밀링 커터에 적합합니다

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능