MTTA HSK-A 63 MK3x140
タング付き モールステーパー取付け
ID 23000520
MTTA HSK-A 63 MK3x140, ツールホルダー
- タング付き モールステーパー取付け
- シリーズ: タング付き モールステーパー取付け
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- モーステーパー: MK 3
- 突出長さ: 140 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、テーパーから内部テーパーまで
- バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
Détails techniques
| Technology | Morse taper mountings with tangs |
|---|---|
| Series | Morse taper mountings with tangs |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| MK size | MK 3 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 140 mm / 5.5" |
| L4 [mm] | 114.0 |
| Weight [kg] | 1.48 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Version
For mounting morse taper tools with tangs in accordance with DIN 228B.
Run-out accuracy
≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
Balancing grade
G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request