Krallenbacken Innenspannung
Harte Krallenbacken für Innenspannung
Gewichtserleichterte und gehärtete Krallenbacken aus Stahl 16MnCr5 für eine Innenspannung mit mehr Grip. Die spitzen Verzahnungen krallen sich schnell in die Werkstückoberfläche und ermöglichen ein sicheres Spannen.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück, die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück, die Auflagebolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Beschreibung
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 즉석 기계가공 중 고도 절삭 데이터
피드 속도와 절삭 속도를 높일 수 있도록 추가된 세 번째 열 톱니(척 지름 200mm부터) - 케이스 강화
톱니의 마모를 줄여주는 강화 표면 - 공작물의 끼워맞춤식 클램핑
높은 토크를 전송하여 고속 절삭 속도 및 높은 절삭 성능과 함께 경제적인 금속 커팅 보장 - 낮은 원심력으로 고속 작동
경량형의 최적화된 클램핑 윤곽 덕분에, 전체 클램핑 범위에서 최대 클램핑 포스 실현 가능 - 표준화를 통한 최고의 유연성
선택적으로 베이스와 중간, 상부 죠를 결합할 수 있으므로 표준 구성품 범위의 적용 분야가 최대 50%까지 확장됩니다. - 클램핑 범위의 유연성
다양한 클램핑 범위로 대폭 낮아진 투자 비용