arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

整体软爪

多种用途

软爪具有通用性。它们可以灵活地转变为所需的夹持直径。根据不同的夹持直径我们提供类型丰富的产品,和满足个性化需求的夹持方案。

我们对性能的承诺。您将获益

  • 磨制细齿
  • 精铣的十字槽
  • 可定制
  • 型号多样,满足各种用途
  • 整体软爪

    整体软爪

    由 C45 硬化回火钢制成的整体软爪,可在成品工件加工中实现高精度。使用整体爪与组合使用基爪和顶爪相比,减少了一个额外连接,所以精度更高。交付单位:1 套 = 3 件。
    Afficher la série
    163100
    斜细齿 
    20.0 mm
    45.0 mm
    163101
    斜细齿 
    22.0 mm
    60.0 mm
    163102
    斜细齿 
    26.0 mm
    70.0 mm
    163103
    斜细齿 
    32.0 mm
    81.0 mm
    163104
    斜细齿 
    45.0 mm
    93.0 mm
    163105
    斜细齿 
    45.0 mm
    130.0 mm
    163106
    斜细齿 
    65.0 mm
    130.0 mm
    163200
    斜细齿 
    20.0 mm
    60.0 mm
    163201
    斜细齿 
    22.0 mm
    80.0 mm
    163202
    斜细齿 
    26.0 mm
    100.0 mm