arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FIN WTR-A 160

FIN WTR-A 160

Accessoires TANDEM

ID 1485601

Accessoires étau de serrage automatique

Caractéristiques des produits :
  • Doigts de pince
  • Pour un changement de mors automatisé
  • Convient aux pinces parallèles: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 65 x 34 x 72 mm
  • Matière: Aluminium
  • Poids: 0.45 kg
Lengte [mm] 65.0
Breedte [mm] 34.0
Hoogte [mm] 72.0
Geschikt voor maat 160
Gewicht [kg] 0.45