arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GPE 40-22-8-3

GPE 40-22-8-3

유니버셜 스텝형 죠

ID 432194

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 유니버셜 스텝형 죠
기술 데이터:
  • 치수: 40 x 22 x 8 mm
  • 클램핑 깊이: 3 mm
  • 중량: 0.04 kg
폭 [mm] 40.0
깊이 [mm] 8.0
높이 [mm] 22.0
번들 부품
중량 [kg] 0.04

제공 범위
상단 죠, 고정 나사