arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FFV Z155-C6 图片仅供参考

FFV Z155-C6

标准法兰板

ID 836112

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z155
  • 机床侧: ISO 702-3 Nr. 6
技术参数:
  • 卡盘节圆: 180 mm
  • 主轴节圆: 133.4 mm
  • 高度: 28 mm
  • 通孔: 103.2 mm
  • 重量: 3.4 kg
Côté mandrin Z155
Côté machine ISO 702-3 Nr. 6
Cercle de pas de mandrin [mm] 180.0
Cercle de pas de broche [mm] 133.4
Hauteur [mm] 28.0
Perçage [mm] 103.2
Poids [kg] 3.4

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation