arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z155-D4 图片仅供参考

FFV Z155-D4

标准法兰板

ID 836210

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z155
  • 机床侧: ISO 702-2 Nr. 4
技术参数:
  • 卡盘节圆: 180 mm
  • 主轴节圆: 82.6 mm
  • 高度: 30 mm
  • 通孔: 61 mm
  • 重量: 4.2 kg
Côté mandrin Z155
Côté machine ISO 702-2 Nr. 4
Cercle de pas de mandrin [mm] 180.0
Cercle de pas de broche [mm] 82.6
Hauteur [mm] 30.0
Perçage [mm] 61.0
Poids [kg] 4.2

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation