arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TCU-Z-080-3-MV Vergelijkbare illustratie

TCU-Z-080-3-MV

IDnr. 324784

Tolerantiecompensatie-eenheid TCU-Z, Maatuitvoering: 080, met vergrendeling, Directe aansluiting op*: PZN-plus 80

  • Gewicht werkstuk: 10 kg
  • Kracht Fz max.: 100 N
  • Kracht Fd max.: 1500 N
Vergrendelend met vergrendeling
Hardheid van het elastomeer [Shore] 68.0
Uitwijking X [°] ± 1
Uitwijking Y [°] ± 1
Uitwijking Z [°] ± 1
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.05
Gewicht [kg] 0.25
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] -10.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Vergrendelingsmoment Mx [Nm] 5.0
Vergrendelingsmoment My [Nm] 5.0
Vergrendelingsmoment Mz [Nm] 6.0
Vergrendelingskracht Fz [N] 100.0
Max. kracht Fz [N] 1500.0
Directe aansluiting op* PZN-plus 80
Diameter D [mm] 80.0
Hoogte Z [mm] 24.1
Moment Mx max. [Nm] 35.0
Moment My max. [Nm] 35.0
Moment Mz max. [Nm] 40.0
* ook geschikt voor andere grijpers met hetzelfde schroefschema

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Bewaking
via magneetschakelaar

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Materiaal
Elastomeermateriaal

Behuizing
Aluminiumlegering

Levering
Montageschroeven robotzijde

Garantie
24 maanden