TCU-Z-100-2-OV
IDnr. 324799
- Kraft Fd max.: 2000 N
Technische gegevens
| Verriegelung | ohne Verriegelung |
|---|---|
| Härte des Elastomer [Shore] | 68.0 |
| Auslenkung X [°] | ± 1 |
| Auslenkung Y [°] | ± 1 |
| Auslenkung Z [°] | ± 1 |
| Eigenmasse [kg] | 0.47 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -10.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 90.0 |
| Max. Kraft Fd [N] | 2000.0 |
| Direktanschraubung an* | PZN-plus 100 |
| Durchmesser D [mm] | 100.0 |
| Höhe Z [mm] | 22.6 |
| Moment Mx max. [Nm] | 70.0 |
| Moment My max. [Nm] | 70.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 60.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Auslenkung
Lastdiagramm
Maximale Auslenkung
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Kräfte und Momente sind Maximalwerte im entriegeltem Zustand und dürfen gleichzeitig auftreten. Im verriegeltem Zustand sind nur die Belastungen verursacht durch die Eigenmasse und Beschleunigungen zulässig.
Auslenkung
Auslenkung fa in Abhängigkeit der Länge L zum Ausgleichszentrum
Lastdiagramm
- X-as:
- Max. Abstand
- Y-as:
- Max. Handlinggewicht
Maximale Auslenkung
Auslenkung fa in Abhängigkeit der Länge L zum Ausgleichszentrum
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Überwachung
durch Magnetschalter
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Material
Elastomerwerkstoff
Gehäuse
Aluminiumlegierung
Lieferumfang
roboterseitige Befestigungsschrauben
Gewährleistung
24 Monate