SWO-RE10-K
Modul pro průchod elektrických signálů
IDnr. 9959873
Modul pro průchod elektrických signálů SWO-E, Velikost: RE10, Rychlovýměnná hlava , Strana masteru
Technische gegevens
| Vhodné pro | Rychlovýměnná hlava |
|---|---|
| Schéma šroubování | J |
| Typ přenosu | Komunikace |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.25 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Třída ochrany IP | IP65 (pouze ve spojeném stavu) |
| Sběrnicový systém | EtherNet |
| Rychlost přenosu [Gbit/s] | 1 |
| Elektrické připojení | AIDA PushPull-RJ45 |
| Výstup elektrického připojení | radiální |
| Zvláštní vlastnosti | Podporuje Power-over-Ethernet (PoE) a splňuje požadavky CAT5. |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.