SFL-64-E-090
IDnr. 304568
- Koppel: 3.6 Nm
Technische gegevens
| Rotatie hoek [°] | 90 |
|---|---|
| Eindpositie kan worden afgesteld [°] | 90 |
| Eindpositiedemping | Elastomeer |
| Koppel [Nm] | 3.6 |
| IP-beschermklasse | 52 |
| Gewicht [kg] | 0.71 |
| Zwenktijd (1 x nominale rotatiehoek) zonder belasting [s] | 0.11 |
| Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] | 51.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 6.5 |
| Diameter van verbindingsslang | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -10.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 90.0 |
| Max. toegelaten traagheid van de opbouw | 250.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [°] | 0.05 |
| Lengte X [mm] | 64.0 |
| Breedte Y [mm] | 73.5 |
| Hoogte Z [mm] | 76.0 |
| Moment My max. [Nm] | 0.5 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 50.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden en kunnen tegelijkertijd voorkomen. Er moet altijd zo worden gesmoord dat de rotatie zonder slag of stuiteren gebeurt. Anders wordt de levensduur korter.
Algemene opmerkingen over de reeks
Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende cycli.
Flenspositie
wordt altijd getekend in de linker eindpositie. Vandaaruit roteert deze rechtsom naar rechts. De pijl wijst in de draairichting.
Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.
Zwenkvleugelmateriaal
Staal
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
Zwenkeenheid met schoepen
Levering
Centreerhulzen, centreerpennen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek