DDF 2-040-P2-E4
ID 323046
- Počet průchodů médií: 2
- Počet elektrických průchodů: 4
- Hmotnost obrobku: 10 kg
- Max. síla Fz : 400 N
- Max. síla Fd: 4000 N
技术细节
| průchod | pneumatický a elektrický průchod |
|---|---|
| Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 10.0 |
| Max. rychlost pohonu [1/min] | 120.0 |
| Max. rychlost otáčení [°/s] | 720.0 |
| Jmenovitý krouticí moment [Nm] | 1.5 |
| Počáteční krouticí moment [Nm] | 2.0 |
| Úhel rotace [°] | > 360 |
| Počet průchodů médií | 2.0 |
| Závitové vzduchového připojení pneumatického průchodu | 2x M5 |
| Max. tlak na jedno připojení [bar] | 10.0 |
| Rychlost průtoku při 6 bar (na jeden kanál) [l/min] | 200.0 |
| Max. tlak vzduchu, závěrný vzduch [bar] | 1.0 |
| Počet elektrických průchodů | 4.0 |
| Max. napětí [V] | 60.0 |
| Max. síla produ [A] | 1.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.9 |
| Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-40-4-M6 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Max. dynamický ohybový moment Mx* [Nm] | 25.0 |
| Max. dynamický ohybový moment My* [Nm] | 25.0 |
| Max. dynamický torzní moment Mz* [Nm] | 20.0 |
| Max. příčná síla Fq* [N] | 100.0 |
| Průměr D [mm] | 78.0 |
| Výška Z [mm] | 62.0 |
| Ohybový moment Mx [Nm] | 75.0 |
| Ohybový moment My [Nm] | 75.0 |
| Max. síla Fz [N] | 400.0 |
| Max. síla Fd [N] | 4000.0 |
Verze pro průchodku vakua je k dispozici na vyžádání. Podrobnosti vám rádi sdělíme na vyžádání.
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Statické síly a momenty, které mohou působit na rotační průchod
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.
Mounting
Standardized ISO 9409 interface (robot-side)
Housing
high-strength, hard-coated aluminum alloy
Scope of delivery
Rotary feed-through in the ordered variant, elements for mechanical connection and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.
Warranty
24 months