PHE 100-40
IDnr. 300980
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Slagmodule PHE, Maatuitvoering: 100, pneumatisch, Cilinders met zuigerstang, Kogelbusgeleiding
- Max. slag: 40 mm
Technische gegevens
| Slag [mm] | 40.0 |
|---|---|
| kracht voor uitschuiven [N] | 430.0 |
| kracht voor inschuiven [N] | 310.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.1 |
| Diameter zuiger [mm] | 33.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 4.5 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Cilindervolume/10 mm per dubbele slag [cm³] | 58.0 |
| IP-beschermklasse | 42 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Gewicht [kg] | 3.5 |
| Aandrijfconcept | Cilinders met zuigerstang |
| Buigmoment Mx max. [Nm] | 23.0 |
| Mz max. (ingetrokken) [Nm] | 30.0 |
Max. loads
Max. loads
The indicated torques and forces are static values, apply for each base jaw, and may occur simultaneously.
Housing material
Aluminum
Guidance
Ball bushing guide