arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PPU-E 30-H270-V100-03-PF2 Podobné zobrazení

PPU-E 30-H270-V100-03-PF2

Lineární jednotka pick & place PPU-E, Velikost: 30, elektrické, Lineární přímý pohon, Verze se 2 integrovanými ventily a 2 senzorovými připojeními, hybridní kabel

  • horizontální zdvih [osa Y]: 270 mm
  • vertikální zdvih [osa Z]: 100 mm
  • Max. užitečné zatížení: 3 kg
Koncepce pohonu Lineární přímý pohon
horizontální zdvih [osa Y] [mm] 270.0
vertikální zdvih [osa Z] [mm] 100.0
Max. hnací síla [osa Y] [N] 400.0
Jmenovitá síla [osa Y] [N] 150.0
Max. hnací síla [osa Z] [N] 550.0
Jmenovitá síla [osa Z] [N] 195.0
Max. užitečné zatížení [kg] 3.0
Opakovatelná přesnost [osa Y] [mm] 0.01
Opakovatelná přesnost [osa Z] [mm] 0.01
Max. proud [osa Y] [A] 8.0
Proud v klidu [osa Y] [A] 1.8
Max. proud [osa Z] [A] 12.0
Proud v klidu [osa Z] [A] 3.2
Min. okolní teplota [°C] 10.0
Max. okolní teplota [°C] 40.0
Vlastní hmotnost [kg] 23.0
Rozhraní systému měření zdvihu Sin/Cos 1Vss
Počet průchodů médií 2.0
Počet E-spojek na výstupním konci 2.0
Vzdálenost N (pro momentové zatížení) [mm] 73.0
Délka X [mm] 113.0
Šířka Y [mm] 335.0
Výška Z [mm] 612.1
Max. moment Mx [Nm] 24.0
Max. moment My [Nm] 6.0
Max. moment Mz [Nm] 50.0
Max. síla Fx  [N] 50.0
Max. síla Fy  [N] 400.0
Max. síla Fz  [N] 550.0

Obecné pokyny k řadě

Bezpečnostní upozornění
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornění je určeno především osobám s lékařskými implantáty, jako jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka atd.

Opakovatelná přesnost
definuje se jako rozložení cílové polohy pro 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů za konstantních podmínek.

Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.

Jmenovité zatížení
je hmotnost celkového zatížení zavěšeného na rameni konzoly. Vezměte na vědomí, že v případě překročení užitečného zatížení se životnost výrazně zkracuje. SCHUNK nemůže v těchto případech poskytnout záruku.