arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Inline depanelingsysteem

Onze standaardassen hebben een modulair ontwerp en kunnen individueel worden samengesteld. Hierdoor kunt u afzonderlijke assen combineren tot een compleet systeem dat precies is afgestemd op uw behoeften. Er is een breed scala aan aandrijf- en geleidingsopties waaruit u kunt kiezen – afgestemd op uw toepassing.

Vind u niet wat u zoekt?

Wij adviseren u graag over op maat gemaakte bijlen en oplossingen!

Tel.: +31 73 644 1779
automationsolution@de.schunk.com

SLD Mini-Midi

De nieuwe SLD Mini- en SLD Midi-assen met lineaire directe aandrijving zijn compacte assen die zijn ontworpen voor assemblage en hoogwaardige automatisering. Ze maken een nauwkeurige positionering en korte cyclustijden mogelijk en kunnen ruimtebesparend worden geïntegreerd in machineontwerpen en bestaande elektronische architecturen.​

SLD Mini-Midi

De voordelen van SCHUNK assystemen

  • Flexibele en uitgebreide combinatie-opties met verschillende aandrijfconcepten zoals spindel, tandriem, tandwiel/tandstang of lineaire directe aandrijving
  • Complete oplossing, inclusief motoren, adapterplaten, aansluitelementen, kabels en besturing tot en met de passende end-of-arm-gereedschappen (draaimodules, grijpers, wisselaars enz.)
  • Maximale flexibiliteit - alle posities kunnen worden geprogrammeerd en benaderd
  • Uitgebreide adviesdiensten, variërend van de juiste astechnologie tot het ontwerp van motoren, kabels en besturing
  • Voorgemonteerde units voor minimale installatie-inspanningen en onmiddellijke inbedrijfstelling incl. ondersteuning bij inbedrijfstelling

Varianten van de SCHUNK assystemen

Lijnportalen

Lijnportalen dienen als oplossing voor een grote verscheidenheid aan pick-and-place-taken in de XZ-richting. Zij worden hoofdzakelijk gebruikt als handlingsystemen voor het oppakken en plaatsen van onderdelen in de assemblageautomatisering en als laadportalen voor het voeden van gereedschapsmachines.

Kamerportalen

Kamerportalen dienen als oplossing voor een grote verscheidenheid aan handlingtaken in de XYZ-richting. Zij worden gebruikt bij de laadprocessen van machines, de geordende aanvoer van onderdelen en het onderling verbinden, evenals bij het verpakken en palletiseren. Kamerportalen worden gebruikt wanneer grotere rijafstanden en een hoger nuttige last vereist zijn.

Speciale assystemen

Heeft u niet het juiste product gevonden in ons standaard portfolio? Geen probleem! We ontwikkelen in nauwe samenwerking met onze klanten speciale oplossingen op het gebied van assystemen. Met behulp van onze expertise ontwikkelen wij oplossingen die veel verder gaan dan onze standaardcomponenten, zoals speciale assystemen voor bewerkingsmachines om een grote verscheidenheid aan slijpschijven te kunnen leveren.

Lineaire assen met directe aandrijving

​De lineaire assen met directe aandrijving van SLD zijn geschikt voor assemblage- en handlingprocessen waarbij korte cyclustijden en nauwkeurige positionering vereist zijn. Ze zorgen voor een stabiele procesregeling en kunnen in diverse systeemopstellingen worden geïntegreerd. ​De SLD Mini en SLD Midi vormen een aanvulling op de serie als compacte modellen die zijn ontworpen voor ruimtebesparende machineopstellingen en eenvoudige integratie.​

Handling van contactlensdoosjes

Gelijktijdig vastgrijpen van 48 contactlensdoosjes met vacuüm op het verpakkingsstation.

Doseersysteem

Het assenstelsel zorgt voor een uiterst nauwkeurige dosering en afgifte.

Handlingsysteem voor gesinterde ruwe compacts

Het SCHUNK-handlingsysteem sorteert de verschillende ongebakken voorvormen in de juiste stand op een handlingsbak, die vervolgens in de oven wordt gevoerd.

Handling voor een progressieve matrijs

In een doorlopende cyclus worden drie autoradiobehuizingen tegelijk vastgegrepen en naar de volgende fase van de productielijn getransporteerd.
De SCHUNK-roadshowbus

Ontdek de SCHUNK-producten van het assysteem live

Maak een afspraak voor de SCHUNK-roadshow en bekijk de producten en functies van dichtbij in uw bedrijf!

Aanvraag voor roadshow