arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EN

EN

Inductive proximity switches
Inductive proximity switches are used to scan the current status of automation components. They are offered by SCHUNK in versions IN and INK. The version IN is directly pluggable or has a molded cable with plug connector. The INK version is suitable for direct wiring. It has a molded cable with an open end.

Innovaties - uw voordelen

  • Bevestiging met beugels
    voor eenvoudige en snelle montage
  • Variant met LED-display
    voor regeling op de sensor van de schakelpositie
  • Variant met standaard connectoraansluiting
    om de verlengkabel snel en eenvoudig te kunnen vervangen
  • Zeer flexibele kabel in PUR-uitvoering
    voor een lange levensduur
  • Naderingsschakelaars voor verzonken montage
    voor minimale interferentiecontouren bij de toepassing

Opties en speciale informatie

  • Hoge beschermklasse
    IP67, indien aangesloten, voor gebruik in een schone of stoffige omgeving of in geval van contact met water. In geval van contact met andere media (zoals koelvloeistof, zuren en basen) is werking mogelijk, maar niet gegarandeerd door SCHUNK.
  • Voeding
    10 - 30 V DC at < 15 % resterende rimpelspanning
  • Schakeltype
    PNP
  • Garantie
    24 maanden