CC ER 11 Ø1/16"
ER 콜릿
ID 1403937
CC ER 11 Ø1/16", ER 콜릿
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- 클램핑 지름용: Ø1/16"
- 지름: 1/16"
- 길이 L1: 18 mm
- 흔들림 정확도: ≤ 0,005 mm
Technical details
| Für | ER 11 |
|---|---|
| Für Spanndurchmesser | Ø1/16" |
| D1 min. [mm] | 1.0875 |
| D1 max. [mm] | 1.5875 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| Gewicht [kg] | 0.008 |
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B