KMR HSK 25
Coolant tubes
ID 9799132
KMR HSK 25, Coolant tubes
- For interface: HSK 25
- Diameter: 5 mm
- Thread : M8x1
Technical details
| Pour interface | HSK 25 |
|---|---|
| D1 [mm] | 5.0 |
| L1 [mm] | 4.5 |
| L2 [mm] | 24.0 |
| G | M8x1 |
| Poids [kg] | 0.002 |
Modèle HSK avec deux joints toriques - étanchéité axiale - conformément à la norme DIN 69895