IMS P-IMS
Douille de réduction de performance
Les douilles de réduction SCHUNK permettent le serrage de plusieurs diamètres de queue d'outil différents avec un seul porte-outil. Les douilles de réduction GZB-S P-IMS Performance peuvent être utilisées dans les systèmes porte-outils SCHUNK TENDO, TRIBOS et SINO-R ainsi que dans toutes les techniques de serrage hydrauliques. Pendant le refroidissement périphérique, la géométrie spéciale des buses garantit l'alimentation ciblée et optimale en liquide de refroidissement ou la lubrification des arêtes d'outil.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Maximale veelzijdigheid met optimale kostenbeheersing: een gereedschapshouder, verschillende klemdiameters
Dankzij het gebruik van tussenhulzen kunnen verschillende schachtdiameters met een gereedschapshouder worden geklemd - Systematisch koelen met randkoeling
Met hulpkoeling voor geoptimaliseerde koelmiddelemissie, systematische koelmiddelstroom en verhoogde serviceduur van het gereedschap. - Uitgebreide compatibiliteit
De GZB-S P-IMS Tool Guard tussenhulzen kunnen worden gebruikt in de SCHUNK systemen met gereedschapshouder TENDO, TRIBOS, SINO-R en alle standaard hydraulische expansie-gereedschapshouders en aangedreven klauwplaten. - Klemmen van frezen met Weldon-oppervlak
Overeenkomstig DIN 1835 B and DIN 6535 HB
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
Opties en speciale informatie
- Momentsleutel en adapter om de GZB-S P-IMS Tool Guard tussenschroefbussen vast te draaien, apart verkrijgbaar als een accessoire met een bepaald koppel.
- Let op: het product is niet geschikt voor met hitte krimpende gereedschapshouders.