ER 11 Mini SK 40x70
Upínací kleština ER Mini
ID 1367372
ER 11 Mini SK 40x70, Upínače nástrojů
- Upínací kleština ER Mini
- Řada: Upínací kleština ER Mini
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Projekční délka: 70 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | ER Spannzangenfutter Mini |
|---|---|
| Baureihe | ER Spannzangenfutter Mini |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| ER Spanngröße | ER 11 |
| Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 1.0 |
| Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 16.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 70 mm / 2.8" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 50.9 |
| G | M8x1 |
| Gewicht [kg] | 1.0 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich