MES CF JIS-BT 40 Ø27x35
Face mill arbors
ID 23004362
MES CF JIS-BT 40 Ø27x35, Toolholders
- Face mill arbors
- Series: Face mill arbors
- Cool Flow variant
- Toolholder interface: JIS-BT 40
- Clamping diameter: 27 mm
- Thread in clamping diameter: M12
- Projecting length: 35 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technology | Face mill arbors |
|---|---|
| Series | Face mill arbors |
| Toolholder interface | JIS-BT 40 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Clamping diameter D1 | 27 mm |
| Thread tightening bolt G | M12 |
| D2 [mm] | 60.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 8.0 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| Weight [kg] | 1.29 |
| Cool Flow variant | yes |
| Standard length | yes |
型号
用于安装带横向槽的刀具
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流设计 - 可直抵刀具切削刃的最佳冷却液供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输
标配范围
包括拧紧螺栓
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计