MES CF JIS-BT 40 Ø32x50
Portaherramientas de fresado de superficies
ID 23004363
MES CF JIS-BT 40 Ø32x50, Porta-ferramentas
- Mandris de fresa de facear
- Série: Mandris de fresa de facear
- Variante Cool Flow
- Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 40
- Diâmetro de fixação: 32 mm
- Rosca no diâmetro de fixação: M16
- Comprimento de projeção: 50 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Información técnica
| 技术 | 平面铣刀刀柄 |
|---|---|
| 系列 | 平面铣刀刀柄 |
| 刀具夹持接口 | JIS-BT 40 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| 夹持直径 D1 | 32 mm |
| 紧固螺钉螺纹 G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| 重量 [kg] | 1.98 |
| Cool Flow 版本 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
用于安装带横向槽的刀具
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流设计 - 可直抵刀具切削刃的最佳冷却液供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输
标配范围
包括拧紧螺栓
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计