arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MES CF SCAPTO C8 Ø22x50 Vergelijkbare illustratie

MES CF SCAPTO C8 Ø22x50

Beitelkop-opnemers

IDnr. 23004463

MES CF SCAPTO C8 Ø22x50, Gereedschapshouders
  • Beitelkop-opnemers
  • Reeksen: Beitelkop-opnemers
  • Cool Flow-variant
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C8
  • Klemdiameter: 22 mm
  • Draad in klemdiameter: M10
  • Uitstekende lengte: 50 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief spanbout
Technologie Beitelkop-opnemers
Reeksen Beitelkop-opnemers
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SCHUNK CAPTO C8
Standaard voor gereedschapshouder ISO 26623-1
Klemdiameter D1 22 mm
Schroefdraad spanbout G M10
D2 [mm] 48.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 17.5
L11 [mm] 19.0
Gewicht [kg] 2.19
Cool Flow-variant ja
Standaardlengte ja
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Coolflow-ontwerp - optimale koelmiddeltoevoer direct naar de snijrand van het gereedschap

Levering
Inclusief spanbout

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar