arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200 Vergelijkbare illustratie

CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200

Met hitte krimpende gereedschapshouder

IDnr. 208537

CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200, Gereedschapshouders
  • Met hitte krimpende gereedschapshouder
  • Reeksen: CELSIO
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 40
  • Klemdiameter: 20 mm
  • Uitstekende lengte: 200 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 450 Nm
Técnica Portaherramientas térmico
Serie CELSIO
Interfaz del portaherramientas JIS-BT 40
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diámetro de sujeción D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 53.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 173.0
G M16x1
Par de apriete mín. [Nm] 450.0
Peso [kg] 2.6
Resistente a la refrigeración sí

Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los taladros para la forma JF están sellados para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta