arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 20 CAT 50x2 1/2 图片仅供参考

ER 20 CAT 50x2 1/2"

ER 筒夹

ID 1389139

ER 20 CAT 50x2 1/2", 刀柄
  • ER 筒夹
  • 系列: ER 筒夹
  • 刀具夹持接口: CAT 50
  • 突出长度: 63.5 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹紧螺母
技术 ER 筒夹
系列 ER 筒夹
刀具夹持接口 CAT 50
刀柄标准 ASME B5.50
ER 夹持尺寸 ER 20
最小夹持直径 D1 [mm] 1.0
最大夹持直径 D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 63,5 mm / 2.5"
伸出长度 L1 [mm] 63.5
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 44.45
重量 [kg] 1.01
防冷却剂 是
标准长度 是

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
AF 型孔被密封以便运输

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计