arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 20 JIS-BT 30x80 Illustration similar

ER 20 JIS-BT 30x80

ER collet chucks

ID 23004376

ER 20 JIS-BT 30x80, Toolholders
  • ER collet chucks
  • Series: ER collet chucks
  • Toolholder interface: JIS-BT 30
  • Projecting length: 80 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
Tecnologia Porta-pinça ER
Série Porta-pinça ER
Interface do porta-ferramentas JIS-BT 30
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-2 JD
Tamanho de fixação ER ER 20
Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] 1.0
Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 80 mm / 3.1"
Comprimento de projeção L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 58.0
G M14x1
Peso [kg] 0.5
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD

Parafuso de ajuste de comprimento
Com rosca para parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial, mas sem parafuso de ajuste

Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta