ER40 JIS-BT50x160
ER Spannzangenfutter
ID 23000845
ER40 JIS-BT50x160, Werkzeughalter
- ER Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Spannzangenfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 50
- Auskraglänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Técnica | Collet chucks ER |
|---|---|
| Serie | Collet chucks ER |
| Interfaz del portaherramientas | JIS-BT 50 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Tamaño de sujeción ER | ER 40 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 4.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 160 mm / 6.3" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 122.0 |
| Peso [kg] | 6.14 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los taladros para la forma JF están sellados para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta