TRIBOS-RM HJND 21 Ø8x55
ID 1355401
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-RM
- Interface de porte-outils: HJND 21
- Diamètre de serrage: 8 mm
- Longueur de projection: 55 mm
- Concentricité: ≤ 0,01 mm de 4 x D
- Qualité d'équilibrage: Balourd résiduel 2 gmm/kg
- Couple de rotation min.: 20 Nm
Détails techniques
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-RM |
| Interface de porte-outils | HJND 21 |
| Diamètre de serrage D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| D5 [mm] | 50.0 |
| L [mm] | 88.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 43.0 |
| L6 [mm] | 48.0 |
| G | M22x1.5 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 20.0 |
| Taille de clé A/F | 32.0 |
| Couple de serrage max. [Nm] | 40.0 |
Version
L'insert de réduction suivant est une alternative appropriée pour la jonction latérale : TRIBOS-RM SRE SO 25 (1351507)
Concentricité
≤ 0,01 mm de 4 x D
Qualité d'équilibrage
Balourd résiduel 2 gmm/kg
Qualité de la queue d'outil
h6
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
La profondeur de serrage minimale pour Ø 7 - Ø 9 est de 25 mm et pour Ø 10 - Ø 12, elle est de 29 mm
La profondeur de serrage maximale est de 88 mm
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande