ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°
Pneumatic 3-jaw power chuck
ID 818350
Standard pneumatic power lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Through-hole: 275 mm
- Spindle holder: Z450
- Chuck side: 275 mm (10.83")
- Machine side: 275 mm (10.83")
- Jaw interface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Stroke per jaw: 11.7 mm
- Max. clamping force at 6 bar: 200 kN
- Max. actuating pressure: 3 - 8 bar
- Max. rotational speed: 1300 1/min
- Weight: 370 kg
Technical details
| スピンドルサイズ | Z450 |
|---|---|
| セレーション | 3/32" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 1300.0 |
| 最大把持力 (6 bar 時) [kN] | 200.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 11.7 |
| 6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] | 43.8 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 20.4 |
| 重量 [kg] | 370.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、ディストリビューターリング用エルボユニオンG3/8、電動圧縮エアコントロールユニット接続用カプリング、アイボルト、取扱説明書;ディストリビューターリング取付ブラケット、トップジョーは含まれません